Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Google-Übersetzung,

Chaiselongue-Modul aus hochfestem Aluminiumrohr und mit Schaumstoff unterschiedlicher Dichte gepolstert. Möglichkeit der Personalisierung durch eine große Auswahl an technischen Stoffen, die vollständig für den Außenbereich geeignet sind. 1 loses Kissen 45 x 45 cm/17,75" x 17,75" + 1 loses Kissen 50 x 32 cm/19,75" x 12,5" enthalten.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplump-right-chaise-longue-module
  • ProduktfamiliePlump
  • ProduktgruppeOutdoor collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)64
  • Breite (mm)105
  • Tiefe (mm)180
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
  • OmniClassNummer23-11 29 17 11 17
  • OmniClassTitelPatio Sofas
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit