Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slats rectangular dining table 200x96x74
Slats rectangular dining table 200x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 200x96x74

    Google-Übersetzung,

    Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 42 mm Querschnitt. Lackierte Aluminiumfüße mit 10 mm Querschnitt. Korpusrahmen aus lackiertem Stahl. Die Kollektion ist auch in einer lackierten Version (MDF) und in europäischem Eichenfurnier erhältlich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslats-rectangular-dining-table-200
    • ProduktfamilieSlats
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)960
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung11 30 00
    • Format2014TitelResidential Equipment
    • OmniClassNummer23-21 23 15 11
    • OmniClassTitelResidential Dining Room Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit