Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
    expormim

    Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74

    Google-Übersetzung,

    UHPC-Betonsockel aus natürlichen mineralischen Bestandteilen und organischen Fasern (nichtmetallisch), die eine außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit gewährleisten. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick, FENIX NTM® 12 mm/0,47 Zoll dick und Dekton® 12 mm/0,31 Zoll dick.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertalo-outdoor-rectangular-dining-table-c700-300
    • ProduktfamilieTalo outdoor
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)227
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung11 30 00
    • Format2014TitelResidential Equipment
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit