Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SKYSHADE 3100® - Standing Seam Canopy
SKYSHADE 3100® - Standing Seam Canopy
SKYSHADE 3100® - Standing Seam Canopy
SKYSHADE 3100® - Standing Seam Canopy

    SKYSHADE 3100® - Standing Seam Canopy

    Google-Übersetzung,

    Das SKYSHADE 3100 von EXTECH ist ein Stehfalzvordach mit durchgehenden Latten, die über die Kanten der Paneele schnappen, um Nähte zu bilden. Es bietet Tageslicht, UV-Schutz und Schlagfestigkeit. Lange Paneele machen horizontale Unterbrechungen in der Verglasung überflüssig und können (im Gegensatz zu Glas) zu einem Radius kaltgeformt werden.

    Das SKYSHADE 3100 ist mit dem fortschrittlichsten Rahmensystem aus Aluminium in der Branche ausgestattet. Das Rahmensystem von EXTECH verwendet reibungsarme Dichtungen, die die thermische Bewegung aufnehmen, die Polycarbonatplatten beliebiger Länge eigen ist. Dies eliminiert Geräusche durch thermische Bewegung und sorgt für eine längere Lebensdauer des Systems.

    Diese Vorteile machen das SKYSHADE 3100-System zu einer idealen und wirtschaftlichen Wahl für gewerbliche und industrielle Überdachungen, Pavillons und Gehwegabdeckungen.

    Weitere Vorteile und Details

    • Vollständig vorgefertigt – reduziert den Arbeitsaufwand für die Installation erheblich.
    • Polycarbonatplatten mit einer Länge von bis zu 54 Fuß machen leckanfällige horizontale Verbindungen überflüssig.
    • Lichtdurchlässige Polycarbonat-Latten 23 3/4" in der Mitte
    • Snap Fit Tischlerei bietet ein sauberes Erscheinungsbild ohne die Notwendigkeit einer vertikalen Rahmung
    • Sehr schlagfest
    • Leichte Paneele lassen sich einfach installieren und reduzieren die Installationskosten
    • Sorgt für angenehmes, diffuses Tageslicht
    • Funktioniert gut für Neubau und Nachrüstung
    • Gebaut mit den fortschrittlichsten Rahmensystemen aus Aluminium in der Branche
    • Reibungsarme Dichtungen sorgen für eine lange Lebensdauer
    • LEED-Punkte sind für 100 % recycelbare Polycarbonat- und Aluminiumrahmen verfügbar
    • Paneele sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich; Die Gestaltung ist in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich
    • Erhältlich in feuerbeständigem Material gemäß ASTM E-84 Klasse A, CC-1
    • Hergestellt in den USA


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerextech-3100
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeSKYSHADE 3100®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre and shading systems
    • OmniClassNummer23-13 33 27
    • OmniClassTitelGlazed Facade and Roof Structures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA