Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy
SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy

    SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    SKYSHADE 3700 von EXTECH ist ein vielseitiges Überdachungssystem, das Polycarbonatplatten und Glas akzeptiert. Die selbsttragenden Aluminium-Druckkappen und Sparrenprofile des SKYSHADE 3700 ermöglichen mittlere und lange Spannweiten.

    Der SKYSHADE 3700 verwendet EXTECHs einzigartiges Stiftbefestigungssystem aus rostfreiem Stahl, wodurch es unglaublich einfach ist, horizontale mit vertikalen Rahmen zu verbinden. Unser Rahmensystem kontrolliert Leckagen und Kondensation mit integrierten Dachrinnen sowie einem „druckausgeglichenen“ Design, Merkmalen, die bei der Wasserdurchdringungskontrolle helfen. Das SKYSHADE 3700 ist thermisch verbessert, indem es nichtleitende Abstandshalter enthält, die die äußere Umrahmung von der inneren Umrahmung trennen.

    Weitere Details und Vorteile

    • Vollständig fabriziert
    • Akzeptiert Verglasungen mit einer Dicke von bis zu 1 Zoll
    • Akzeptiert Polycarbonat- und Glasscheiben
    • Entwickelt, um selbsttragend zu sein und große Öffnungen zu überspannen
    • Tiefe Verglasungstaschen (Falztiefe) ermöglichen die thermische Bewegung von Polycarbonatverglasungen
    • Trocken verglast, mit reibungsarmer Dichtung, um eine gute Luft- und Wasserinfiltrationsdichtung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Geräusche zu reduzieren, die durch die Bewegung der Verglasung verursacht werden
    • Leckage und Kondensation werden durch separate Rinnen kontrolliert
    • "Druckausgleichendes" Design hilft bei der Wasserinfiltrationskontrolle
    • Überlappende Tischlerarbeiten ermöglichen Maßabweichungen und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Luft- und Wassereindringung
    • Luft-, Wasser- und Strukturtestergebnisse erzielt, die über die AAMA-Standards hinausgehen
    • Einfache Verbindung von horizontalem zu vertikalem Rahmen mit EXTECHs einzigartigem Stiftbefestigungssystem aus Edelstahl ermöglicht eine einfache Installation
    • Leichte durchscheinende Polycarbonatplatten reduzieren die Installationskosten
    • Thermisch verbessert. Enthält nichtleitende Abstandshalter, die den „äußeren“ Rahmen vom „inneren“ Rahmen trennen
    • Optionale kosmetische Abdeckkappen aus Aluminium
    • Das Finish auf Aluminiumrahmen kann Ihre Wahl zwischen Eloxal- oder werkseitig gebackenen Hochleistungsfarben sein
    • Paneele sind in verschiedenen Farben erhältlich
    • Akzeptiert monolithische oder zellulare Polycarbonat- oder Acrylplatten oder Glas mit einer Dicke von 1/4 Zoll (6 mm) bis 1 Zoll (25 mm).
    • Erfordert eine Mindestneigung von 2:12 für einfach geneigte Vordächer
    • LEED-Punkte sind für 100 % recycelbare Polycarbonat- und Aluminiumrahmen verfügbar
    • Hergestellt in den USA


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerextech-skyshade-3700
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeSKYSHADE 3700®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre and shading systems
    • OmniClassNummer23-13 33 27
    • OmniClassTitelGlazed Facade and Roof Structures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA