Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC 950N2 Automatik-Drehtürantrieb
FAAC 950N2 Automatik-Drehtürantrieb
FAAC 950N2 Automatik-Drehtürantrieb
    FAAC

    FAAC 950N2 Automatik-Drehtürantrieb

    Wenn es darum geht, eine schwere und komplexe Drehtür zu automatisieren, wendet FAAC mithilfe des seit 60 Jahren aufgebauten Know-Hows die technologisch und innovativ beste Lösung an. Die optimalste Lösung für alle Drehtüren ist das Modell 950N2, da die Flügel sowohl nach außen als auch nach innen bewegt werden können und eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten bieten. Funktional mit vielen Vorteilen. Zuverlässiger Betrieb und absolute Sicherheit kennzeichnen alle Drehtürsysteme von FAAC, die über eine Vielzahl von Zubehör verfügen, um alle Bedürfnisse zu befriedigen und sowohl installationsmäßig als auch architektonisch immer die beste Lösung zu finden. Touchscreens, Schlüssel- und Ellbogenschalter ermöglichen die Ansteuerung für das Öffnen und Schließen der Tür. UNSERE FACHKRÄFTE IN IHREM DIENST. Um Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts zu helfen oder wenn Sie einen Besuch eines Experten wünschen, aber auch wenn Sie nur mehr Informationen brauchen bzw. einen unverbindlichen Kostenvoranschlag möchten, steht Ihnen die fachliche Beratung unserer Ansprechpartner zur Verfügung.
    Spezifikation
    • • Elektromechanischer Antrieb mit Gleichstrommotor und Rückholfeder für Flügeltüren. • Antriebsgehäuse aus eloxiertem Aluminium. • Integrierte Mikroprozessorsteuerung mit Selbstdiagnose und Überwachung aller Türfunktionen. • Türöffnung nach außen und innen möglich. • Integrierte Hinderniserkennung. • Integrierter Funktionswahlschalter für Automatik/Manuell/Offen. • Funktion Push and Go wählbar. • Manueller Betrieb bei Stromausfall möglich (die Tür wird bei Handbetrieb über die Rückholfeder geschlossen). • Vorbereitet für die Bedientastatur KP-Controller mit Programmierdisplay zur Ansteuerung weiterer Funktionen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFAAC-950N2
    • ProduktfamilieFAAC
    • ProduktgruppeSwing Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)105
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit