Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC A951 Innen automatik-Drehtürantrieb
FAAC A951 Innen automatik-Drehtürantrieb
    FAAC

    FAAC A951 Innen automatik-Drehtürantrieb

    Wenn es darum geht, eine schwere und komplexe Drehtür zu automatisieren, wendet FAAC mithilfe des seit 60 Jahren aufgebauten Know-Hows die technologisch und innovativ beste Lösung an. Die optimalste Lösung für alle Drehtüren ist das Modell A951, da die Flügel sowohl nach außen als auch nach innen bewegt werden können und eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten bieten. Funktional mit vielen Vorteilen. Zuverlässiger Betrieb und absolute Sicherheit kennzeichnen alle Drehtürsysteme von FAAC, die über eine Vielzahl von Zubehör verfügen, um alle Bedürfnisse zu befriedigen und sowohl installationsmäßig als auch architektonisch immer die beste Lösung zu finden. Touchscreens, Schlüssel- und Ellbogenschalter ermöglichen die Ansteuerung für das Öffnen und Schließen der Tür. UNSERE FACHKRÄFTE IN IHREM DIENST. Um Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts zu helfen oder wenn Sie einen Besuch eines Experten wünschen, aber auch wenn Sie nur mehr Informationen brauchen bzw. einen unverbindlichen Kostenvoranschlag möchten, steht Ihnen die fachliche Beratung unserer Ansprechpartner zur Verfügung.
    Spezifikation
    • • Die Automatisierung A951 ermöglicht die Steuerung der Öffnung und Schliessung der Innentür bei absoluter Geräuschlosigkeit und reibungsloser Funktionsweise. • Die Gehäuseabdeckung ist mit stranggepresstem eloxiertem Aluminium ausgestattet • Realisiert in Übereinstimmung mit der neuen Europäischen Richtlinie EN 16005; die Geschwindigkeit und die Kraft werden je nach Abmessungen der Tür programmiert. • Dank der sorgfältigen Auswahl der mechanischen und elektronischen Komponenten ist die Automatisierung A951 in der Lage, Flügel von 700 bis 1100 mm mit einem Gewicht von 100 kg im Dauerbetrieb zu versetzen, und gewährleistet zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine absolute Betriebssicherheit.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFAAC-A951
    • ProduktfamilieFAAC
    • ProduktgruppeSwing Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)575
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit