Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC Airslide A1400 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC

FAAC Airslide A1400 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves

1.8 von 5 Sternen1.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Schiebetür mit integriertem Luftschleier: Geeignet für öffentlich zugängliche Bereiche wie Geschäfte, Supermärkte, Büros, Banken, Krankenhäuser, Flughäfen und Bahnhöfe. - Möglichkeit, ein integriertes, automatisch zurücksetzendes Notausbruchsystem gemäß der europäischen Norm EN 16005 hinzuzufügen. - Durch die Kombination der Tür mit dem automatisierten System FAAC SERIES A1400 AIR erkennt es dank seiner innovativen „Energiespar“-Vorrichtung den Laufweg und optimiert ihn perfekt Öffnungs-/Schließzeiten, wodurch unnötige Luftausbreitung auch bei Querverkehr vermieden wird. - PRODUKTMERKMALE: Energieeffizienz bis zu 62 %, Luftqualität bis zu 62 %, verbesserter Umweltkomfort bis zu 48 %
Spezifikation
  • When combined with the AIRSLIDE system, the special air “barrier” integrated into the door, this technology ensures greater insulation between the indoor and outdoor environments, while also protecting from dust, pollution and insects. This automatic door is ideal for installation in high traffic areas such as passages such as hotels, shopping centres, offices, hospitals, pharmacies and airports.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFAAC-Airslide-A1400-TK35
  • ProduktfamilieFAAC
  • ProduktgruppeSliding Doors
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit