Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC A952 Automatik-Drehtürantrieb
FAAC A952 Automatik-Drehtürantrieb
FAAC A952 Automatik-Drehtürantrieb
FAAC A952 Automatik-Drehtürantrieb
    FAAC

    FAAC A952 Automatik-Drehtürantrieb

    Wenn es darum geht, eine schwere und komplexe Drehtür zu automatisieren, wendet FAAC mithilfe des seit 60 Jahren aufgebauten Know-Hows die technologisch und innovativ beste Lösung an. Die optimalste Lösung für alle Drehtüren ist das Modell A952, da die Flügel sowohl nach außen als auch nach innen bewegt werden können und eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten bieten. Funktional mit vielen Vorteilen. Zuverlässiger Betrieb und absolute Sicherheit kennzeichnen alle Drehtürsysteme von FAAC, die über eine Vielzahl von Zubehör verfügen, um alle Bedürfnisse zu befriedigen und sowohl installationsmäßig als auch architektonisch immer die beste Lösung zu finden. Touchscreens, Schlüssel- und Ellbogenschalter ermöglichen die Ansteuerung für das Öffnen und Schließen der Tür. UNSERE FACHKRÄFTE IN IHREM DIENST. Um Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts zu helfen oder wenn Sie einen Besuch eines Experten wünschen, aber auch wenn Sie nur mehr Informationen brauchen bzw. einen unverbindlichen Kostenvoranschlag möchten, steht Ihnen die fachliche Beratung unserer Ansprechpartner zur Verfügung.
    Spezifikation
    • • Die Automation A952 erfüllt die Europäische Norm EN16005 und ermöglicht eine Handhabung der Tür, mit einem Gewicht von bis zu 450 kg, in absoluter Geräuschlosigkeit und im Dauerbetrieb. Sie sind für Flucht- und Rettungswege nach EN16005 geeignet und erfüllen alle Europäischen Sicherheitsnormen gemäß EN13489-1 PLD. • Ritzel und Zahnstange mit variabler Übersetzung für eine konstante Federkompression (PATENT FAAC) • Parallelachsen-Getriebe mit variabler Übersetzung für eine effiziente Steuerung der flüssigen Bewegung (PATENT FAAC) • Kompakte Abmessungen, ideal für die Bewegung von Brandschutztüren und Rauchabzugstüren • Die Gehäuseabdeckung ist aus silberfarbenem eloxiertem Aluminium.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFAAC-A952
    • ProduktfamilieFAAC
    • ProduktgruppeSwing Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)74
    • Breite (mm)715
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit