Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
    FAAC

    FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves

    Google-Übersetzung,
    Die AS3000 ist die neueste Innovation in unserem Sortiment an Schiebetürautomaten. Dank FAACs langjähriger Erfahrung in der Türautomation vereint sie Innovation, Leistung und Zuverlässigkeit. Die AS3000-Serie bietet nicht nur alle Vorteile automatischer Türen, sondern schafft auch eine einladende Atmosphäre in Ihren Räumen. Im Standby-Modus beträgt der Energieverbrauch maximal 0,5 W und entspricht damit der EU-Richtlinie 2009/125/EG und der EU-Verordnung 2023/826. Diese automatische Schiebetür verfügt über einen integrierten Luftschleier namens AIRSLIDE (FAAC-Patent), der elegantes Design mit Energieeffizienz verbindet. Er reduziert den Energieverlust, verbessert die Luftqualität durch die Begrenzung von Schadstoffen und sorgt für optimalen Komfort durch die Minimierung von Zugluft.
    Spezifikation
    • Max leaf weight: 120 Kg / 100 + 100 Kg (AS3010) 200 Kg / 150 + 150 Kg (AS3020) 300 Kg / 200 + 200 Kg (AS3030) Passage opening: 700 - 3000 mm / 800 - 3000 mm Power supply voltage: 100-240 V~ 50 Hz/60Hz Torque: 1.5 Nm (AS3010) 3.2 Nm (AS3020, AS3030) Max absorbed power: 100W (AS3010), 150W (AS3020), 300W (AS3030) Ambient operating temperature: -20°C - +55°C Automation protection rating: IP 23 (internal use) Type of electric motor: Brushless DC Sound pressure: (LpA) < 40 Db (A) Max accessories load (including DPE3): 1A, 24V Time/date backup battery: Lithium CR2032 3V Motion backup battery: NiMh 24V 1800mAh
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFAAC-AS3000-TK35
    • ProduktfamilieFAAC
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit