Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER FAAC J275 F
FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER FAAC J275 F
FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER FAAC J275 F
FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER FAAC J275 F
    FAAC

    FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER FAAC J275 F

    FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER J275 F Für den feststehenden Verkehrspoller FAAC J275 sind weder größere bauliche Maßnahmen noch elektrische Anschlüsse erforderlich. Er eignet sich somit für die dauerhafte Absicherung von sicherheitsrelevanten Bereichen oder für den kombinierten Einsatz mit anderen versenkbaren Pollern. 1. Feststehender Verkehrspoller zur Ergänzung von automatischen Verkehrspollern bei breiten Durchfahrten (einheitliche Optik) 2. Einfache Installation 3. In den Ausführungen Stahl lackiert und Edelstahl satiniert lieferbar 4. Im Pollerkopf integrierter LED Leuchtkranz für bauseitige Spannungsversorgung (24 Vdc)
    Spezifikation
    • FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER J275 F Für den feststehenden Verkehrspoller FAAC J275 sind weder größere bauliche Maßnahmen noch elektrische Anschlüsse erforderlich. Er eignet sich somit für die dauerhafte Absicherung von sicherheitsrelevanten Bereichen oder für den kombinierten Einsatz mit anderen versenkbaren Pollern. 1. Feststehender Verkehrspoller zur Ergänzung von automatischen Verkehrspollern bei breiten Durchfahrten (einheitliche Optik) 2. Einfache Installation 3. In den Ausführungen Stahl lackiert und Edelstahl satiniert lieferbar 4. Im Pollerkopf integrierter LED Leuchtkranz für bauseitige Spannungsversorgung (24 Vdc)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFAAC-J275-F
    • ProduktfamilieFAAC
    • ProduktgruppeTraffic bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)450
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal bollards
    • OmniClassNummer23-11 29 35
    • OmniClassTitelBollards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit