Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC JS 80 R Hochsicherheitspoller feststehend, entnehmbar
FAAC JS 80 R Hochsicherheitspoller feststehend, entnehmbar
FAAC JS 80 R Hochsicherheitspoller feststehend, entnehmbar
    FAAC

    FAAC JS 80 R Hochsicherheitspoller feststehend, entnehmbar

    FAAC JS 80 R Hochsicherheitspoller feststehend, entnehmbar: • Feststehender, entnehmbarer Hochsicherheitspoller, als Einzelanlage crashgetestet und zertifiziert. Der Poller hält dem Anprall eines 7,5 t LKW bei 80 km/h stand. • Für folgende Normen liegen Zertifikate vor: PAS 68, IWA 14-1, ASTM F2656. • Der Poller eignet sich speziell für den Einsatz in sicherheitstechnisch relevanten Bereichen, z. B. Botschaften, Konsulate, militärische Anlagen, öffentliche Ämter, Banken usw. • Feststehender Hochsicherheitspoller zur Ergänzung von Automatischen Hochsicherheitspollern bei breiten Durchfahrten (verleiht der Anlage eine einheitliche Optik). • Zusätzlich kann der Poller bei Bedarf schnell und einfach abgebaut werden. Der Einbaukörper im Bo:en wird durch einen Deckel verschlossen. Ideal für Objekte, welche im Normalfall dauernd abgesperrt sind und nur für bestimmte Ausnahmefälle freigegeben werden. • Zwei Ausführungen stehen zur Verfügung: - mDure® Polymerhülse im exklusiven FAAC-Design (10 mm Wandstärke) - Satinierte Edelstahlhülse AISI 316 (mit mDure® Polymerkern, 10 mm Wandstärke) Die Hülsen aus mDure® bzw. Edelstahl sind bei Abnutzung einfach, schnell und kostengünstig auszutauschen. • Die Verwendung des Polyamidharzes Rilsan® gewährleistet zuverlässigen Schutz vor Korrosion, chemischen Stoffen und Witterungseinflüssen. • Im Pollerkopf integrierter LED Leuchtkranz für bauseitige Spannungsversorgung (24 Vdc).
    Spezifikation
    • Die Poller von FAAC der Serie JS wurden mit dem Ziel entwickelt, all die Bereiche, die von Fahrzeugen bedroht sind, mit einem Höchstmaß an Sicherheit zu wahren. Sensible Gebäude, Plätze, Märkte, Fußgängerzonen und stark besuchte Gebiete zu schützen, ist mit den innovativen Pollern JS kein Problem mehr. Eine optisch nicht störende Sicherheit, die nicht nur Bereiche und Personen, sondern auch die Erscheinung des angrenzenden architektonischen Umfelds bewahrt. Die Poller JS werden aus hochfestem Stahl hergestellt und können mit einem individuell gestalteten und austauschbaren Schutzmantel überzogen werden (PATENTED) Die Poller JS wurden nach den bedeutendsten internationalen Richtlinien getestet, um der Aufprallkraft eines LKWs von 7.500 kg, der mit 80 km/h Die Poller JS sind mit dem Schutzmantel mDure®, dem von FAAC System (patent pending), das die Möglichkeit bietet, die Poller, im Gegensatz zu den anderen auf dem Markt erhältlichen Pollern, immer wieder neu zu gestalten und somit hohe Kosten für den Abbau und die erneute Montage zu vermeiden. Korrosionsfest: Innovative Verwendung des korrosionsfesten Polyamidharzes Rilsan®, der Schutz vor Korrosion/ Verschleiß, chemischen Stoffen und Witterungseinflüssen gewährleistet. Einfache Wartung: Die wohl durchdachte Anordnung der Bauteile erleichtert die Wartungseingriffe. Die Hauptbauteile sind von oben zugänglich, um Inspektionen oder Austauschvorgänge durchzuführen, ohne den Poller us dem Boden herausziehen zu müssen. Vereinfachte Installation: Die eingebaute ölhydraulische Steuereinheit reduziert die Kosten und erleichtert die Installationsvorgänge, ohne dass es erforderlich ist, Hydraulikleitungen im Boden zu verlegen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFAAC-JS-80-R
    • ProduktfamilieFAAC
    • ProduktgruppeSecurity bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)275
    • Tiefe (mm)275
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)320
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBollards and impact protectors
    • OmniClassNummer23-11 29 35
    • OmniClassTitelBollards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit