Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hefti‑Rib® Heavy‑Rib Exposed Fastener Metal Roofing & Siding Panel (Fabral)
Fabral

Hefti‑Rib® Heavy‑Rib Exposed Fastener Metal Roofing & Siding Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Dieses Paneel zeichnet sich durch ein hervorragendes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis und Spannmöglichkeiten aus. Es verleiht Designs Struktur und Stärke und kann als Leinwand auf der Außenseite dienen.

Fabral ist der führende Lieferant von Metalldächern und Wandpaneelen für Architektur-, Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen. Von energiesparenden Fassadenverkleidungen für Schulen bis hin zu farbenfrohen Gehäusesystemen für große Einzelhandelsketten ist Fabral eine zuverlässige Lösung für jeden Markt, in dem Sie tätig sind.

Moderne Modelle für Bildungseinrichtungen wurden mit Fabral-Produkten entworfen. Als führender Anbieter von Metalllösungen für Gebäudehüllen wurden Fabral-Systeme für Projekte in allen gewerblichen Gebäudesegmenten spezifiziert. Eine langlebige Außenverkleidung eignet sich für Schulen, um das Gebäude dicht abzudichten und so die Energieeffizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Spezifikation
  • Panel Options Available: Panel Variations HR-288 and Reverse Run Hefti-Rib I are Available

    Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • .050" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel
    • 26 Gauge Steel

    Panel Features: Vertical & Horizontal Applications

    Customizations Available:

    • Curving Options
    • Mitered Corners
    • Wall & Roof Variations

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhefti-rib-exposed-fastener-roofing-and-siding-panel
  • ProduktfamilieMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • ProduktgruppeHeavy‑Rib Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels