Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Dieses traditionelle Paneeldesign ist ein gewerbliches und industrielles Dach, eine Wand oder eine Fassade. Es bietet Haltbarkeit für die besonderen Anforderungen von Bauwerken.

Fabral ist der führende Anbieter von Metalldächern und Wandpaneelen für Wohn-, Gewerbe- und Landwirtschaftsanwendungen.

Spezifikation
  • Panel Options Available: Panel Variations R-Panel and W-Panel Are Available

    Minimum Roof Slope: 1:12

    Hail Resistance: UL2218, Class 4

    Fire Resistance: UL790, Class A

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Technische Spezifikation
  • Referenznummermighti-rib-wall-and-roof-panel
  • ProduktfamilieMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • ProduktgruppeMedium‑Rib Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit