Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PBU Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

PBU Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Für leichte Gewerbebauten und modulare Gebäude ist dieses wirtschaftliche Dach- und Wandpaneel für Gewerbe und Industrie ideal.

Fabral ist der führende Lieferant von Metalldächern und Wandpaneelen für Architektur-, Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen. Von energiesparenden Fassadenverkleidungen für Schulen bis hin zu farbenfrohen Gehäusesystemen für große Einzelhandelsketten ist Fabral eine zuverlässige Lösung für jeden Markt, in dem Sie tätig sind.

Moderne Modelle für Bildungseinrichtungen wurden mit Fabral-Produkten entworfen. Als führender Anbieter von Metalllösungen für Gebäudehüllen wurden Fabral-Systeme für Projekte in allen gewerblichen Gebäudesegmenten spezifiziert. Eine langlebige Außenverkleidung eignet sich für Schulen, um das Gebäude dicht abzudichten und so die Energieeffizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Spezifikation
  • Panel Options Available: Purlin Bearing Leg

    Substrate Offering: 26 Gauge Steel

    Panel Features: Vertical & Horizontal Applications

    Customizations Available:

    • Mitered Corners
    • Wall & Roof Variations

    6" On Center Rib Spacing

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 4'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpbu-wall-and-roof-panel
  • ProduktfamilieMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • ProduktgruppePBU Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit