Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Select Series® 612 Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)
Fabral

Select Series® 612 Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Für Wände mit großer Spannweite sind für dieses Paneel keine Klammern erforderlich. Es ist „six up six down“ und für den vertikalen Einsatz geeignet. Bei diesem Standardpanel steht die Funktionalität im Vordergrund.

Fabral ist der führende Lieferant von Metalldächern und Wandpaneelen für Architektur-, Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen. Von energiesparenden Fassadenverkleidungen für Schulen bis hin zu farbenfrohen Gehäusesystemen für große Einzelhandelsketten ist Fabral eine zuverlässige Lösung für jeden Markt, in dem Sie tätig sind.

Moderne Modelle für Bildungseinrichtungen wurden mit Fabral-Produkten entworfen. Als führender Anbieter von Metalllösungen für Gebäudehüllen wurden Fabral-Systeme für Projekte in allen gewerblichen Gebäudesegmenten spezifiziert. Eine langlebige Außenverkleidung eignet sich für Schulen, um das Gebäude dicht abzudichten und so die Energieeffizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Spezifikation
  • Panel Options Available: 612-R1 (Recommended), 612

    Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel

    Customizations Available: Perforation

    For Vertical Use Only

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 4'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerselect-series-612-concealed-fastener-wall-panel
  • ProduktfamilieMetal Wall Panels, Concealed Fastener
  • ProduktgruppeArchitectural Wall Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_85_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPrefabricated metal wall systems
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit