Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thin Seam Low‑Profile Standing Seam Metal Roof Panel (Fabral)
Fabral

Thin Seam Low‑Profile Standing Seam Metal Roof Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Ein zusammensteckbares Paneel für eine einfache Installation, ohne dass ein mechanisches Falzwerkzeug erforderlich ist. Ideal für die Installation auf festem Untergrund und offenem Rahmen.

Fabral ist der führende Lieferant von Metalldächern und Wandpaneelen für Architektur-, Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen. Von energiesparenden Fassadenverkleidungen für Schulen bis hin zu farbenfrohen Gehäusesystemen für große Einzelhandelsketten ist Fabral eine zuverlässige Lösung für jeden Markt, in dem Sie tätig sind.

Moderne Modelle für Bildungseinrichtungen wurden mit Fabral-Produkten entworfen. Als führender Anbieter von Metalllösungen für Gebäudehüllen wurden Fabral-Systeme für Projekte in allen gewerblichen Gebäudesegmenten spezifiziert. Eine langlebige Außenverkleidung eignet sich für Schulen, um das Gebäude dicht abzudichten und so die Energieeffizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Spezifikation
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel
    • Copper

    Panel Features:

    • Factory Applied Sealant
    • Unlimited Thermal Movement

    Customizations Available:

    • Batten Seam Lines
    • Tapering Options

    Maximum Panel Length: 47'

    Minimum Panel Length: 6'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerthin-seam-standing-seam-roof-panel
  • ProduktfamilieMetal Roofing, Standing Seam
  • ProduktgruppeLow‑Profile Standing Seam Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit