Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®

    Kugelgarn Impression®

    Die Entwicklung und Umsetzung der Designlinie Kugelgarn Impression® folgte komplett neuen Ansätzen. Auf der Basis der Fotoserie «Süsswasser-Landschaften» des bekannten Naturfotografen Michel Roggo hat der Architekturgestalter und Künstler Hugo Brülhart Farbmuster für eine eindrückliche Kollektion erarbeitet. Diese sind von den Fabromont-Designern in Oberflächen für die langlebigen Kugelgarn®-Bodenbeläge umgesetzt worden. Die ungewöhnliche Verbindung von Natur, Kunst und Textiltechnik hat eine komplett neue Farben- und Musterwelt hervorgebracht. Der Objektbelag bietet auch Vorteile für die Akustik.

    Kontaktieren Sie Fabromont AG

    Spezifikation
    • Spinndüsengefärbte Fasern. Swiss Made, GuT-Siegel, TüVprofiCert, Klasse 33 mit Stuhlrolleneignung für ständige Nutzung, schwerentflammbar mit CE- und VKF-Zeugnis, elektrisch antistatisch oder ableitfähig. Richtungsfrei, feuchtraumgeeignet, mit Löschschicht, auch als Module und Akustikbelag erhältlich. Komfortwert LC 2 ("gut").10 Farbstellungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkugelgarn-impression
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)5.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit