Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kugelgarn Volta®
Kugelgarn Volta®
Kugelgarn Volta®

    Kugelgarn Volta®

    Die Kollektion Kugelgarn Volta® bietet einen textilen Bodenbelag, mit dem sich Böden nach individuellen Bedürfnissen gestalten lassen. Die Kollektion besteht aus acht Farbfamilien mit je drei Farbabstufungen, die als Planken im Format 25 x 100 cm fugenlos nebeneinander verlegt werden können. Der strapazierfähige Objektbelag bietet zudem akustische Vorteile und wird häufig in Büros, Schulen und anderen stark frequentierten Bereichen eingesetzt.

    Kontaktieren Sie Fabromont AG

    Spezifikation
    • Spinndüsengefärbte Fasern. Swiss Made, GuT-Siegel, TüVprofiCert, Klasse 33 mit Stuhlrolleneignung mit ständiger Nutzung, schwerentflammbar, elektrisch antistatisch oder ableitfähig. Feuchtraumgeeignet, mit Löschschicht. Komfortwert LC 2 ("gut"). 24 Farbstellungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkugelgarn-volta
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)5.7
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit