Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kugelvlies Arena®
Kugelvlies Arena®
Kugelvlies Arena®
Kugelvlies Arena®
Kugelvlies Arena®
Kugelvlies Arena®

    Kugelvlies Arena®

    Die Kollektion Kugelvlies Arena® liegt im Grenzbereich zu Nadelvlies, doch unter Einsatz einer gewissen Menge Faserkugeln. Dies ergibt eine Optik, die sich deutlich von Nadelvlies abhebt und den Belag langlebig und strapazierfähig macht. Dieser textile Bodenbelag eignet sich ideal für gewerbliche Gebäude und bietet zudem akustische Vorteile.

    Kontaktieren Sie Fabromont AG

    Spezifikation
    • Spinndüsengefärbte Fasern. Swiss Made, GuT-Siegel, TüVprofiCert, Klasse 33 mit Stuhlrolleneignung mit ständiger Nutzung, Komfortwert LC 1 („einfach“), schwerentflammbar mit CE- und VKF-Zeugnis, elektrisch antistatisch oder ableitfähig. 9 Farbstellungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkugelvlies-arena
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit