Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL3
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL3
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL3

    ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL3

    SL3 ist der kleinste unter den Schiebeantrieben, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung. Wie alle anderen Produkte der SL-Serie ist SL3 mit einem bürstenlosen Motor und einem leistungsstarken Bedienfeld ausgestattet. SL3 ist dank seiner sehr kompakten Bauweise wirklich für die Installation im Innenbereich geeignet. Der bürstenlose Motor arbeitet mit niedriger Drehzahl, was Geräusche und Verschleiß reduziert und die Lebensdauer der gesamten Automatisierung erhöht.

    KOMPACT

    SL3 ist die kompakteste Automatisierung der Reihe, auch wenn sie mit Flügeln bis zu 70 kg betrieben werden kann. SL3 ist mit einem speziellen bürstenlosen Motor ausgestattet, der in einem sehr kompakten Gehäuse untergebracht ist.

    KEINE WARTUNG ERFORDERLICH

    Die Konfiguration ohne Motorgetriebe macht den SL3 sehr zuverlässig und reduziert den Wartungsaufwand.

    EINE LEISTUNGSFÄHIGE KONTROLLE

    Die Steuerung umfasst standardmäßig eine Vielzahl nativer Funktionen, ein integriertes Display, konfigurierbare Anschlüsse, einen USB-Anschluss und eine Fernbedienungsschnittstelle.

    Spezifikation
    • Versionen: Light

      Abmessungen (mm): 100 x 148 [H x T]

      Maximale Länge (mm): 6600 [L]

      Tragfähigkeit (kg): 70 (1 Flügel) / 50 (2 Flügel [S3=100%]) / 60 (2 Flügel [S3=80%])

      Maximale Geschwindigkeit (m/s): 0,8 (1 Flügel) / 1,6 (2 Flügel)

      Betriebsklasse: Dauerbetrieb

      Stromversorgung (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Nennleistung (W): 60

      Standby (W): 8

      Nennlast (N): 80

      Schutzgrad: IP20

      Betriebstemperatur (°C):  -15 / +50

      Ausgang für Zubehör (Vdc): 12  (1 A max)

      Firmware Aktualisierung Modus: USB-Standard / Micro SD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSL3
    • ProduktfamilieAutomations
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit