Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
    Fagerhult

    Discovery

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    ISCC-zertifizierte Allroundleuchte aus Kunststoff auf Basis erneuerbarer Materialien anstelle von fossilem Öl mit IP 44, die den Anforderungen anspruchsvollerer Umgebungen gerecht wird. Ein elegantes Design mit hoher Effizienz, das ein raumschaffendes Lichtmuster für Treppenhäuser, Flure, Küchen und Badezimmer bietet und Keller.

    Leuchtenkörper aus Polycarbonat und Diffusor aus opalem Polycarbonat.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1200lm, 1900lm, 2000lm, 2600lm, 2700lm
    Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20, 44
    IK: 03, 07
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: Organic Response, DALI/Phase-Pulse, e-Sense BrightSwitch ein/aus, e-Sense Detect ein/aus, e-Sense Detect DALI Abwesenheit, e-Sense Flex

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 359, 94,
      Weight: 1.600 kg, 2.000 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Four securing holes. For recess or surface mounting on ceilings or walls. Brackets for recessed installation ordered separately, please see accessories. There are holes for a surface mounted installation socket.
      The luminaire must not be covered with insulation. For further details please refer to the assembly instructions.


      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDiscovery
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen