Rondo ist eine umfangreiche Familie energieeffizienter Leuchten, die hohen Sehkomfort bieten, zu einem ansprechenden Ambiente beitragen und den Charakter des Gebäudes unterstreichen. Rondo Einbauleuchten sind robust und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
Ø173 - Vordere Bremsscheibe aus Polycarbonat (PC) mit Glasbeschichtung.
Ø220 - Vordere Scheibe aus PMMA.
Korpus und Deckenhalterung aus Aluminiumguss, hergestellt aus 85 % recyceltem Material. Strukturlackierung in Alu-Grau (RAL 9006), Anthrazitgrau (Gris 900 Sablé), Schwarz (RAL 9005) oder Weiß (RAL 9016).
Schmal-, mittel- und breitstrahlig oder asymmetrisch.
Verfügbare Lichtsteuerung: DALI, Nachtdimmung (auf Anfrage)