Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
    Fagerhult

    Touch Mini G2

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Touch ist eine stilvolle und zeitlose Leuchte, die sich nahtlos in jede Einzelhandelsumgebung einfügt. Touch Mini ist ein kleiner, eleganter und diskreter Strahler mit integriertem Treiber, der sich perfekt für die Beleuchtung von Bereichen mit geringerer Deckenhöhe von z. B. 2,5 bis 3 m eignet.

    Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9017). Integrierter Treiber.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1950lm, 2000lm, 2700lm, 2900lm
    Farbtemperatur: 3000 BBBLK
    Lichtverteilung: Engstrahlend, Mittelstrahlend, Breitstrahlend, Extrabreitstrahlend
    Spannung: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 85, 201, 100, 160 | 85, 201, 100, 85
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTouch_Mini_G2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente