Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lepo
Lepo
Lepo
Lepo
Lepo
    Fagerhult

    Lepo

    Google-Übersetzung,

    Lepo ist eine zeitlose Pendelleuchte, die mit Lichtstäben in verschiedenen Gruppen und Höhen optisch ansprechende Lösungen ermöglicht. Die Leuchte kann durch eine durchgehende Installation nach unten verlängert werden und eignet sich ideal für Treppenhäuser und Eingänge.

    Die Leuchtenschirme bestehen aus mattem Opalacryl, die Schirmhalterung aus silberemailliertem Stahl. Im Lieferumfang enthalten sind ein weißes Textilkabel und eine weiße, hochglänzende Deckenrosette aus Stahl. Leuchten für die Dauermontage werden mit separatem Kabel und Kabelsicherung geliefert. Die Pendellänge beträgt bei der 680 mm langen Leuchte 2,1 m und bei der 980/1280 mm langen Leuchte 3,8 m.

    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls.

    Spezifikation
    • For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Snap-in terminal block 5x1.5 mm² in ceiling cup. 1-phase through-wiring possible. Using cutters (94248), a cut-out is made in the ceiling cup for a surface-mounted mains cable. Luminaire for continuous installation has strain relief and snap-in terminal block at the bottom. CLO (Constant Light Output).

      Two-point wire pendant. Supplied with ceiling cup. Luminaire 1 in an installation for continuous installation is installed using wire loops in the ceiling. Luminaires 2–5 in an installation are installed using wire loops in the undersides of subsequent luminaires. Ceiling cups for luminaires for continuous installation are not included, must be ordered separately. Ceiling cups are installed next to wire loops. When continuous installation, the luminaire at the bottom must be a single luminaire. For detailed information, see the installation instructions.

      Opal acrylic diffuser (PMMA).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlepo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit