Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Notor 36 Pendel
Notor 36 Pendel
Notor 36 Pendel
Notor 36 Pendel
    Fagerhult

    Notor 36 Pendel

    Google-Übersetzung,

    Notor 36 ist eine Leuchtenfamilie, die sich durch minimalen Materialeinsatz, hohen Lichtkomfort und optimale Leistung auszeichnet und in verschiedenen Lamellen-, Längen- und Formvarianten erhältlich ist. Hergestellt aus recyceltem Aluminium für eine geringe CO₂-Bilanz. Pendelleuchte für Einzel- und Systeminstallationen.

    Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium, hergestellt aus 75 % recyceltem Material. Endkappen sind bei Start-/Einzelleuchten im Lieferumfang enthalten. Bei einer durchgehenden Installation wird eine Endkappe an das Ende des Systems versetzt.
    Lackiert in Weiß (RAL 9016 G40), Hellgrau (RAL 7035 metallic) oder Schwarz (RAL 9005 G30).

    Verfügbares Lichtsteuerung: Organische Reaktion, DALI/Phasenimpuls.

    Spezifikation
    • For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Single and start luminaires in systems are equipped with a 2.5 m mains cable, 5x0.75 mm². For system installation, the luminaire row must always begin with a start luminaire. System luminaires are equipped with a through-wire (5x1.5 mm²) and a snap-in connector in each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for pendant installation, single or in a system. Wire bracket providing flexible c/c and wire lock included in delivery. Wire suspension ordered separately; see Accessories. For various for wire suspension and mounting options, use Fagerhult Configure. To obtain an item list and calculate system length, use our configurator. Can also be mounted on wall via bracket, see Accessories. For detailed information, see the installation instructions.

      Beta Opti Nano – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs.
      Opal – frosted acrylic (PMMA) disc.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernotor-36-pendel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit