Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streamer X
Streamer X
    Fagerhult

    Streamer X

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Streamer X ist ein effizienter und dynamischer Schienenstrahler für den Innenbereich. Dank einer neu entwickelten modularen Lösung lässt sich das LED-Modul bei Bedarf einfach austauschen, was für mehr Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.

    Leuchtengehäuse aus Aluminium, hergestellt aus 99% recyceltem Material.
    Weißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9017) Strukturlack.
    Um 360° drehbar, um 90° neigbar.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 3200 lm, 3300 lm
    Farbtemperatur: 3000 BBBLK
    Lichtverteilung: Schmaler Abstrahlwinkel, Mittlerer Abstrahlwinkel, Breiter Abstrahlwinkel, Extra breiter Abstrahlwinkel, Wandfluter
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 85, 124, 85, 162
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation in Lighting Track Pro (on/off, Casambi or OR) 3-phase track, or Control Track Dual (DALI).The adapter locks mechanically to the track with a knob. Phase 1, 2 or 3 can then be selected with the phase selector knob.For detailed information, see the installation instructions.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStreamer_X
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit