Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Zoom Spotlight

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Zkye 55 G2 Zoom Spotlight ist ein schienenmontierter Strahler (Ø 55 mm) für gerichtetes Licht. Die Optik verfügt über eine Linse zur einstellbaren Lichtverteilung und bietet gute Möglichkeiten, die Leuchte je nach Bedarf präzise auszurichten.

    Standardmäßig weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1050lm, 1100lm
    Farbtemperatur: 2700K, 3000 BBBLK, 4000K
    Lichtverteilung: Breit/Schmalstrahl
    Spannung: 220-240V
    CRI: 90
    IP-Adresse: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus, DALI, e-Sense Stage In-Track-Treiber

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 195, 73, 171 | 195, 73, 260 | 195, 73, 231
      Weight: 0.400 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Mounted on Lighting Track Pro 3-phase track, Control Track, or Control Track Dual (DALI).

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZkye_55_G2_Zoom_Spotlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit