Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Induflex Sport
Fagerhult

Induflex Sport

Google-Übersetzung,
Beschreibung:

Unsere zuverlässige und leistungsstarke Leuchte Induflex Sport ist in zwei Ausführungen erhältlich; ballwurfsicher zertifiziert nach VDE 0710-13, alternativ in IK08-Ausführung. Induflex Sport ist eine hervorragende Lösung für alle Arten von Sportanwendungen. Mit langer Lebensdauer, geringem Energieverbrauch und hoher Lichtleistung ist sie optimal für Bereiche, in denen Wartungs- und Servicezugang zu Leuchten schwierig ist und/oder kostspielige Betriebsunterbrechungen mit sich bringt.

Leuchtenrahmen aus Alu-Zink und Endstücke aus Metallguss. VDE 0710-13/IK03 bzw. IK08.


Hauptmerkmale:
Lumen: 16700lm, 17100lm, 20900lm, 21500lm
Farbtemperatur: 4000K
Lichtverteilung: Mittlerer Strahl, Breitstrahl
Spannung: 220-240V
CRI: 80
IP-Adresse: 23
ICH K:
Standardfarben:
Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls

Spezifikation
  • Specification

    Dimension: 74, 110, 1376 | 74, 100, 1668
    Weight: 4 kg, 4.7 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10
    Tilt:
    Turn:


    Connection:

    Installation
    Surface mounted.

    Louvre


    Optics

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerInduflex_Sport
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit