Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTU-X P50 AUZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-X P50 AUZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-X P50 AUZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-X P50 AUZX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-X P50 AUZX FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    THERMISCHE LEISTUNG

    • Ein beliebtes Fensterdesign mit einem mittig angebrachten Scharnier. Komfortable Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone-App.
    • Ausgestattet mit einem Regensensor, der die Fensterflügel bei Regen automatisch schließt. Einfacher Anschluss an das 230-V-Stromnetz.

    • Fenster, die mit der ThermoPro-Technologie hergestellt werden, unterstützen die Wärmeleistung, die Langlebigkeit des Produkts, die Dichtigkeit und die einfachere Installation.

    • Hochwertiges Kiefernholz, in Schichten verleimt, vakuumimprägniert.

    LEICHT ZU REINIGEN

    • Durch Drehen des Griffs um 90° wird der Fensterflügel vom Antrieb getrennt. Die Verriegelung fixiert den Fensterflügel bei einer Drehung um 180° und ermöglicht so eine bequeme Reinigung der Außenscheibe.

    ERHÖHTE SICHERHEIT

    • Äußeres Sicherheitsglas mit lebenslanger Garantie gegen Hagelschäden.
    • Erhöhter Einbruchschutz dank des patentierten topSafe-Systems.

    FUNKTIONALES ZUBEHÖR

    • Eine breite Palette an Zubehör. Fenster ermöglichen die Fernsteuerung von elektrischem Zubehör.
      Prüfen Sie die Kompatibilität.

    INSTALLATIONSBEREICH

    • 15-90°.

    FARBE DER FASSADE

    • Anthrazit RAL 7016 - Standard
    • Graubraun RAL 7022

    • Schwarz RAL 9005.

    VORGESEHENE VERWENDUNG

    • Dachzimmer, insbesondere Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 39 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ftu_x_p50_auzx_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-06
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit