Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO

    3.9 von 5 Sternen3.9(20 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Zugangstür zum Flachdach mit DRL-Beleuchtung
    Die DRL-Dachzugangstür ist ein innovatives Produkt, das einen sicheren und komfortablen Zugang zum Flachdach ermöglicht. Ihre robuste Konstruktion und die verschiedenen Größen machen sie zur idealen Ergänzung einer Dachbodentreppe.

    Eigenschaften
    -Vollständig montiertes Produkt
    Der Rahmen besteht aus Mehrkammer-PVC-Profilen, die mit Dämmmaterial gefüllt sind.
    -Der isolierte Fensterflügel mit Gummidichtung gewährleistet eine perfekte Wärmedämmleistung
    Der Fensterflügel lässt sich bis zu 60 Grad öffnen. Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen, und der Flügel kann in geöffneter Position verbleiben.
    - Das rutschfeste Klebeband an der Unterseite gewährleistet einen sicheren Zugang zum Flachdach.
    -Die Größe der Dachzugangstür wird an die Größe der Dachbodentreppe angepasst (Dachbodentreppen werden separat verkauft).
    -Kann zur Installation auf Gründächern und begrünten Dächern auf einem zusätzlichen XRD-Sockel mit einer Höhe von 15 cm montiert werden.
    -Option zur Installation eines zusätzlichen ZBR-Schlosses, das ein versehentliches Schließen des Flügels verhindert.
    -Geeignet für Dachneigungen von 0 bis 5 Grad.

    Garantie:

    10 Jahre für die Dachzugangstür
    2 Jahre für Gasfedern

    LML Dachbodentreppe
    Die LML-Dachbodentreppe mit dreiteiliger, klappbarer Metallleiter ist auf höchsten Bedienkomfort ausgelegt. Die Montage wird durch die einfache Anpassung der Leiterlänge an die Deckenhöhe vereinfacht.

    Merkmal:

    -Kann in der Öffnung unter der Dachzugangstür für Tagfahrlicht installiert werden.
    -Mechanismus zum Auf- und Zusammenklappen der Leiter
    -Zusätzliches Profil im Karton
    Breite (13 cm) rutschfeste Laufflächen

    Garantie:

    3 Jahre Garantie.

    Spezifikation
    • DRL Roof access U-value: 0,67 W/m²K Acoustic insulation Rw: 30 dB Air permeability class: 4 Impact resistance: class 5 - 950 mm Wind load resistance: class C5/B5 Watertighteness. Unshielded (A): E900 LML Maximum loading: 200 kg Loft ladder U-value: 1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat_roof_access_door_drl_lml
    • ProduktfamilieRoof access
    • ProduktgruppeFlat roof access
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationTreppe
    • UNSPSCNameLadders and scaffolding
    • UNSPSCCode301915
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStair and ladder units
    • Klassifizierung06 43 00
    • Format2014TitelWood Stairs and Railings
    • OmniClassNummer23-17 23 17
    • OmniClassTitelStairs
    • CSIUniFormatIICodeC2010
    • CSIUniFormatIITitleStair Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit