Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWP U3 | FAKRO

    Google-Übersetzung,
    • Hergestellt aus Kiefernholz, vakuumimprägniert, mit zwei Schichten klarem Acryllack.
    • Der Griff befindet sich zur leichteren Öffnung etwa in der Mitte des Fensterflügels.
    • Geeignet für Dächer mit einer Neigung zwischen 15° und 55°.
    • Erfordert spezielle Eindeckrahmen ESW, EZW, EH W und ELW (Hinweis: Eindeckrahmen für Drehfenster sind nicht für Notausstiegsfenster geeignet).
    • Inklusive Vorlagen zur Erleichterung der Installation.
    • Es ist ein breites Sortiment an Zubehör erhältlich, ähnlich dem für Dachfenster.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroof_access_window_fwp_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeRoof access windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit