Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    ENERGIEEFFIZIENTES DESIGN

    • Beliebte Fensterkonstruktion mit dem Scharnier in der Mitte der Fensterhöhe.
    • Einfache Fensterbedienung durch den Griff an der Unterseite des Fensterflügels mit zweistufiger Mikroöffnung.
    • Fenster, die mit der ThermoPro-Technologie hergestellt werden, bieten eine höhere Energieeffizienz, größere Langlebigkeit, ausgezeichnete Dichtheit und einen einfacheren Montageprozess.
    • Umweltfreundliches Produkt, da PVC-Fenster größtenteils aus Recyclingmaterial hergestellt werden und nahezu vollständig recycelt werden können.

    LEICHT ZU REINIGEN

    • Der Fensterflügel lässt sich um 180° drehen und arretieren, was eine bequeme Reinigung der Außenscheibe ermöglicht.

    ERHÖHTE SICHERHEIT

    • Gehärtetes Außenglas mit lebenslanger Hagelbeständigkeitsgarantie.
    • Erhöhter Einbruchschutz dank patentiertem topSafe-System.

    FUNKTIONALES ZUBEHÖR

    • Umfangreiches Sortiment an zusätzlichem Zubehör.

    INSTALLATIONSBEREICH

    • 15-90°.

    FARBE DER FASSADE

    • Anthrazit RAL 7016 – Standard.
    • Graubraun RAL 7022.
    • Schwarz RAL 9005.

    VORGESEHENE VERWENDUNG

    • Alle Dachgeschossräume, insbesondere Küchen und Badezimmer.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ptp_x_u30_gbmx_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit