Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWL U3 | FAKRO

    Google-Übersetzung,
    - Dachausstiegsfenster bieten einen schnellen, einfachen und sicheren Zugang zum Dach für Konservierungs- und Wartungszwecke. -Das wärmegedämmte Fluchtfenster ist eine Kombination aus Dachfenster und Dachausstiegsfenster. - Als Dachausstiegsfenster bietet es einen einfachen und sicheren Zugang zum Dach und lässt als Fenster Sonnenlicht und frische Luft in den Raum. -Die Hauptfunktion der serienmäßigen Dachluke besteht darin, den Zugang zum Dach zu sichern. Es sorgt für eine gute Beleuchtung sowie Belüftung des Raumes durch die leicht geöffnete Kuppel. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sie ausschließlich für unbewohnte Dachböden bestimmt sind. Seitlich aufgehängte Fluchtfenster: - Hergestellt aus Kiefernholz, vakuumimprägniert, mit zwei Schichten klarem Acryllack. -Griff auf halber Höhe des Flügels für einfaches Öffnen. -Geeignet für Dächer mit Neigungen zwischen 15 und 55 Grad. -Erfordert spezielle Einfassungen ESW, EZW, EH W und ELW (Achtung: Einfassungen für Schwingfenster sind nicht für Fluchtfenster geeignet). -Kommt mit Vorlagen, um die Installation zu erleichtern. -Große Auswahl an Zubehör erhältlich, ähnlich dem für Dachfenster erhältlichen.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.4 W/m²K Glazing U-value: 1.1W/m²K Acoustic insulation Rw: 34 dB Glazing unit: 4H–16–4T
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroof_access_window_fwl_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeRoof access windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit