Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    ENERGIESPARENDES DESIGN

    • Ein innovatives, großes Dachfenster, bei dem die geöffneten Flügel einen Balkon bilden. Der obere Flügel öffnet sich nach oben, während der untere nach vorne kippt und so einen einfachen Zugang zur Balkonnische ermöglicht.
    • Fenster mit thermoPro-Technologie – höhere Energieeffizienz, längere Lebensdauer, hervorragende Dichtheit und einfachere Installation.

    LEICHT ZU REINIGEN

    • Glasierte Einheit mit leicht zu reinigender Beschichtung.
    • Ein Riegel verriegelt den Flügel bei einer Drehung um 180° und ermöglicht so eine komfortable Reinigung der Außenscheibe.

    VERBESSERTE SICHERHEIT

    • Gehärtete Außenscheibe mit lebenslanger Garantie gegen Hagelbruch.
    • Laminierte Innenscheibe mit Sicherheit.
    • Erhöhter Einbruchschutz durch das patentierte topSafe-System.

    HOHER SCHALLSCHUTZ

    • Schalldämmendes Glas, das die Geräuschübertragung reduziert.

    FUNKTIONELLES ZUBEHÖR

    • Umfangreiches Zubehör.
      Überprüfen Sie die Kompatibilität.

    INSTALLATIONSBEREICH

    • 30-55°.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.2 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfgu_x_balcony_p50_aumx_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeBalcony windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit