Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat roof access door DRL | FAKRO

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Flachdachluke aus Metall ist eine isolierte Luke für den Zugang zu Flachdächern. Sie lässt sich für einen bequemen Zugang mit der breiten Metall-Dachbodentreppe LML oder jeder anderen Dachbodentreppe von FAKRO kombinieren. Die kolbenunterstützte Luke bleibt in einem Winkel von 80 Grad geöffnet, während rutschfeste Beläge am Rahmen für sicheren Halt sorgen.

    Spezifikation
    • Characteristics:

      • Includes insulated multi-chamber PVC curb and gas springs.
      • Anti-slip tape on the base ensures safe access to the flat roof.
      • The sash can be opened up to 80°.
      • Intended for roofs with pitches between 0° and 5°.
      • Can be mounted on an additional XRD base with a height of 5.9", for installation in green and living roofs.
      • Option to install an additional ZBR lock which protects against accidental closure of the sash.
      • Recommended in combination with the LML attic ladder of the same size.
      • 10-year warranty.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerusa_flat_roof_access_door_drl
    • ProduktfamilieRoof access
    • ProduktgruppeFlat roof access
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung07 72 33
    • Format2014TitelRoof Hatches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit