Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Garage door STYLE F | FAKRO
Garage door STYLE F | FAKRO
Garage door STYLE F | FAKRO
    FAKRO

    Garage door STYLE F | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Das Garagentor STYLE ist ein Premiumprodukt. Die Verwendung ausgewählter Komponenten und zusätzlicher Lösungen gewährleistet Betriebssicherheit und Langlebigkeit. Seine elegante Ästhetik harmoniert perfekt mit dem Design eines modernen Hauses.

    SICHERHEIT

    - Sicherheitspanel
    - zinkfarbene Walzenabdeckungen
    - Schutz vor Frühlingsbrüchen
    - Automatisierung mit Überlastsensoren und der Option zur Installation von Lichtschranken

    WÄRMEDÄMMUNG

    - 40 mm Platte
    - Dichtungen rund um das gesamte Tor

    ÄSTHETIK

    - Die ausgewählten Gehäusefarben entsprechen dem INNOVIEW LINE-Design
    - verzinkte Beschläge

    BENUTZERKOMFORT

    - hinteres Federbein
    - Doppelwalzen
    - geräuschlose Rollenscharniere

    HALTBARKEIT

    - langlebige Torsions- oder Zugfedern

    EFFIZIENTE INSTALLATION

    - einfache und schnelle Montage
    - ausgewählte Komponenten vormontiert
    - Torx-Schrauben

    KONTROLLE

    - Tor sowohl manuell als auch automatisch bedienbar
    - kann mit Z-Wave- oder Wi-Fi-Technologie und FAKRO SmartHome-Lösungen ausgestattet werden

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergarage_door_style_f
    • ProduktfamilieGarage door
    • ProduktgruppeStyle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-31
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors