Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Installation base XRD | FAKRO
FAKRO

Installation base XRD | FAKRO

Google-Übersetzung,

Installationsbasis XRD.

Die Montagebasen XRD und XRD/W sind für Flachdachfenster konzipiert. Sie ermöglichen es, das Fenster um 15 cm über das Flachdach anzuheben. Die Basen verkürzen die Montagezeit von Fenstern auf Dächern, bei denen ein Aufkantungsprofil zur Anhebung des Fensters erforderlich ist (z. B. Grün- oder Kiesdächer). Die Basis XRD/A ist für Fenster des Typs F und G vorgesehen und erhöht deren Dachneigung um 3°.

  • Die vielseitigen XRD-Sockel ermöglichen deren Überlappung, um eine höhere Basis unter dem Fenster zu erzielen. Es können maximal zwei Sockel übereinander angebracht werden. Das verlängerte Element des Sockels, die sogenannte Finne, dient zur Verbindung des Sockels mit der Dachabdichtung.
  • Der XRD/W-Sockel bietet im Vergleich zum Standard-XRD-Sockel eine höhere Stabilität und Steifigkeit des Fensterrahmens und erhöht somit den Bedienkomfort. Bis zu drei Sockel können unter einem Fenster kombiniert werden.
  • Das Profil des XRD- und XRD/W-Sockels besteht aus recyceltem Material (grau) und ist umweltfreundlich. Es ist innen mit Dämmmaterial (Polystyrol) gefüllt. Der Unterschied zwischen den beiden Sockeln liegt in den imprägnierten Holzklötzen im XRD/W-Sockel. Die Klötze sind passgenau für die Hohlräume im Sockelprofil gefertigt, um dessen Stabilität zu erhöhen.
  • Die Sockel sind an Standardgrößen von Flachdachfenstern angepasst. Es ist auch möglich, Sockel in Sondergrößen herzustellen.
  • Die für Fenster des Typs F und G konzipierten XRD/A-Sockel werden direkt unter dem Fenster montiert und vergrößern dessen Fensterneigung um 3°. Sie bestehen aus vier lackierten und imprägnierten Holzelementen, die nach der Montage einen keilförmigen Rahmen bilden. Sie sind vollständig kompatibel mit den XRD- und XRD/W-Sockeln. Der XRD/A-Sockel wird auf Anfrage gefertigt.
Spezifikation
  • Features:

    • XRD base designed for type C, F and G windows,
    • XRD/W base is mainly intended for DXW and DR_ windows or combinations of three bases, but it can be used with any window,
    • XRD/A base designed for type F & type G windows,
    • bases allow for raising the window in order to install it, for instance, in green roofs. A maximum of two XRD bases can be connected,
    • wide range of sizes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinstallation_base_xrd
  • ProduktfamilieOther windows
  • ProduktgruppeFlat roof windows accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit