Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Fenster FAKRO FTU -V U3 ist ein Drehfenster mit einer weißen Polyurethanbeschichtung.
    Speziell aufbereitetes Holz mit drei Lackschichten gewährleistet eine dauerhafte und glatte Oberfläche der Fensterprofile. Die Fensteroberfläche ist homogen und weist keine sichtbare Holzmaserung auf. Das Fenster FTU-V U3 ist deutlich feuchtigkeitsbeständiger als beispielsweise das mit Acryllack beschichtete Fenster FTP-V. Das Fenster FTU-V U3 ist vielseitig einsetzbar und kann auch in Räumen mit zeitweise erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Küchen und Badezimmern, eingebaut werden. Für Räume mit dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit empfehlen wir Aluminium-Kunststoff-Fenster.
    Geeignet für Dächer mit einer Neigung zwischen 15 und 90 Grad (bei fachgerechter Montage mit passender Dacheindeckung).

    Garantie:

    10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ftu_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings