Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufkeilrahmen um 10° EHA-PT + Schwingfenster FTP-V U3 | FAKRO
Aufkeilrahmen um 10° EHA-PT + Schwingfenster FTP-V U3 | FAKRO
Aufkeilrahmen um 10° EHA-PT + Schwingfenster FTP-V U3 | FAKRO
Aufkeilrahmen um 10° EHA-PT + Schwingfenster FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Aufkeilrahmen um 10° EHA-PT + Schwingfenster FTP-V U3 | FAKRO

    Dieser Eindeckrahmen erhöht den Neigungswinkel zwischen Fenster und Dachfläche um 10 Grad. Dies ermöglicht den Einbau von FAKRO Dachfenstern, abhängig von deren zulässigen Dachneigung, bereits ab einer Dachneigung von 10 Grad. So gewinnt man mit Hilfe eines Aufkeilrahmens bei flachen Dächern mehr Kopffreiheit und eine bessere Aussicht. Der Aufkeilrahmen kann sowohl einzeln (Standardausführung) als auch bei Kombination mehrerer nebeneinander angeordneter Fenster (Kombi-Eindeckrahmen) eingebaut werden. Bei der Standardanordnung beträgt der Abstand zwischen den nebeneinander angeordneten Fenstern 20 cm.

    Dieser Aufkeilrahmen ist in drei Ausführungen lieferbar, die eine Montage des Fensters bei verschiedenen Eindeckmaterialien ermöglichen:

    • Eindeckrahmen ESA – flache Eindeckmaterialien der Stärke 10 mm (2 x 5 mm) wie Dachpappe, Bitumenschindeln oder Schiefer
    • Eindeckrahmen EZA-P – profilierte Eindeckmaterialien mit einer Profilhöhe bis 45 mm wie Dachziegel oder Profilblech
    • Eindeckrahmen EHA-P – hochprofilierte Eindeckmaterialien mit einer Profilhöhe bis 90 mm wie Dachziegel oder Hochprofilblech

    Zugelassene Dachneigung: 10 - 75 Grad.

    Spezifikation
    • Der Eindeckrahmen besteht aus vier Grundteilen. Das Unterteil des Eindeckrahmens ist an das verwendete Eindeckmaterial angepasst. Durch Profilierung der Ober- und Seitenteile entsteht der Raum zwischen dem Eindeckrahmen und dem Innenfutter, so dass eine Wärmedämmung der hinausragenden Teile des Eindeckrahmens möglich ist. Im Lieferumfang sind Montagewinkel enthalten, die den Neigungswinkel des Fensters gegenüber der Dachfläche ändern. Jeder Eindeckrahmen in der Ausführung EZA-P und EHA-P ist mit einem Wasserabweisblech und Schaumstoffkeilen ausgestattet. Das Wasserabweisblech führt anfallendes Wasser ab. Die Schaumstoffkeile schützen vor Staub, Blättern und Schnee.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflashing_eha_pt_ftp_v_u3
    • ProduktfamilieRoof window flashings
    • ProduktgruppeFlashing for changing window installation angle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit