Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufsetzkranz XRD/W | FAKRO
FAKRO

Aufsetzkranz XRD/W | FAKRO

Aufsetzkranz XRD.

Der Aufsetzkranz hat eine Höhe von 15 cm und ermöglicht den Einsatz der Flachdach-Fenster in Gründächern und vergleichbaren Konstruktionen. Durch den Einsatz des Aufsetzkranzes wird die Montagezeit dort verkürzt, wo die Montage des Fensters nur mit Aufstockung möglich ist, z.B. in Kies- oder Gründächern. Der Aufsetzkranz XRD/A ist für Flachdach-Fenster vom Typ F und Typ G geeignet. Erhöht den Montagegrad um 3 Grad.

  • die universelle Rahmenkonstruktion ermöglicht eine Aufstockung von zwei Aufsetzkränzen XRD oder von drei verstärkten Aufsetzkränzen XRD/W aufeinander, um eine gewünschte Basis für den Fenstereinbau zu erreichen. Der Aufsetzkranz verfügt über einen umlaufenden Kragen. Dieser erleichtert die Anbindung an die wasserdichte Schicht im Dach,
  • der Aufsetzkranz XRD/W gewährleistet mehr Stabilität und Steifigkeit des Aufsetzkranzes unter dem Fenster im Vergleich zum Aufsetzkranz XRD, was den Nutzkomfort erhöht. Ermöglicht die Anordnung von 3 Aufsetzkränzen unter einem Fenster,
  • die Rahmenprofile von Aufsetzkränzen XRD und XRD/W sind aus einem umweltfreundlichen Recycling-Material gefertigt und mit Wärmedämmstoff (EPS) gefüllt, was für gute Wärmedämmeigenschaften sorgt. Bei der Ausführung XRD/W besteht die Füllung aus imprägnierten Holzeinsätzen, was die Tragfähigkeit und Stabilität des Elementes verstärkt,
  • der Aufsetzkranz ist an die Standardgrößen der Flachdach-Fenster angepasst und ist ebenfalls in Sondergrößen erhältlich,
  • der Aufsetzkranz XRD/A ist für Flachdach-Fenster Typ F und Typ G geeignet, ist unter dem Fenster montiert und erhöht den Montagegrad um 3°. XRD/A ist mit Aufsetzkränzen XRD und XRD/W kompatibel und auf Bestellung gefertigt.
Spezifikation
  • Eigenschaften:

    • XRD geeignet für Flachdach-Fenster vom Typ C, F, G,
    • XRD/W geeignet für Flachdach-Ausstiegsfenster und begehbares Fenster DXW,
    • XRD/A geeignet für Flachdach-Fenster Typ F und G,
    • ermöglicht den Einsatz der Flachdach-Fenster in Gründächern, maximal können zwei Aufsetzkränze XRD oder drei XRD/W aufeinander gesetzt werden,
    • breite Palette an Standard- und Sondergrößen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinstallation_base_xrd_w
  • ProduktfamilieOther windows
  • ProduktgruppeFlat roof windows accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit