FAKRO FDY- V, Der obere Flügel wird wie ein Schwingfenster geöffnet, seine Drehachse befindet sich jedoch oberhalb der Fenstermitte, so dass auch eine große Person bequem an die Fensterkante gehen kann. Duet proSky-Fenster machen herkömmliche vertikale Kombinationen überflüssig und bieten daher eine größere Beleuchtungsfläche. Beim Einbau in Dächer mit einer Neigung von 39 bis 43 Grad erfüllt das Fenster die Anforderungen der Norm DIN 5034-1, wonach die untere Fensterkante 95 cm über dem Fußboden und die obere mindestens 220 cm liegen muss.
Hergestellt aus speziell präpariertem Kiefernholz und vakuumimprägniert. FDY-V mit ökologischem Acryllack beschichtet.
Der obere Flügel ist mit einer energieeffizienten Einkammerverglasung ausgestattet. Der untere Flügel ist nicht zu öffnen. Es wird mit einer Verglasungseinheit geliefert, die aus äußerem gehärtetem Glas und innerem Verbundglas besteht, was zu einer erhöhten Sicherheit bei der Bedienung des Fensters führt.
Große Auswahl an zusätzlichem Zubehör. Geeignet für Steigungen von 25 bis 65 Grad. Kann in Kombinationen installiert werden.
Garantie: Lebenslang gegen Hagel 10 Jahre für Fenster 20 Jahre für Verglasungseinheit