Das FAKRO FYU-V ist ein umfangreich ausgestattetes Drehfenster mit einem Drehpunkt oberhalb der Fenstermitte, sodass auch große Personen bequem bis zum Fensterrand gelangen können. Bei Einbau in Dächer mit einer Neigung von 39 bis 43 Grad erfüllt das Fenster die Anforderungen der DIN 5034-1, nach der die Unterkante des Fensters 95 cm und die Oberkante mindestens 220 cm über dem Fußboden liegen muss.
Ökologischer Acryllack. Entwickelt für Küchen und Badezimmer. Entwickelt für Räume mit zeitweise erhöhter Luftfeuchtigkeit (Küchen, Badezimmer).
Umfangreiches Sortiment an zusätzlichem Zubehör.
Geeignet für Dachneigungen von 20 bis 65 Grad.
Kann in verschiedenen Kombinationen installiert werden.
Garantie:
Lebenslanger Schutz vor Hagel
10 Jahre für Windows
20 Jahre Garantie auf die Verglasungseinheit