Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony window FGH-V P5 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P5 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P5 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P5 Galeria | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGH-V P5 Galeria | FAKRO

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Innovatives, großflächiges Dachfenster, dessen geöffnete Flügel einen Balkon bilden. Der obere Flügel öffnet sich nach oben, der untere nach vorn und ermöglicht so einen bequemen Zugang zum Balkon. Der Flügel wird in einer Position von 0° bis 45° durch einen innovativen Haltemechanismus fixiert, der es erlaubt, ihn in jeder beliebigen Position innerhalb dieses Bereichs geöffnet zu lassen.
    Das Fenster wird über den Griff am unteren Rand des oberen Fensterflügels bedient. Der Griff verfügt über einen Zweipunkt-Verriegelungsmechanismus.
    Der Fensterflügel wird zum Reinigen durch den Riegel arretiert, wenn er um 180 Grad gedreht wird.
    Automatischer Lufteinlass V40P.
    Sowohl der obere als auch der untere Fensterflügel sind mit einer Sicherheitsverglasungseinheit P5 ausgestattet.
    Hochwertigstes Kiefernholz, in Schichten verleimt, vakuumimprägniert.
    Doppelt beschichtetes Holz mit ökologischem Acryllack in Naturfarbe.
    Erhöhter Einbruchschutz – TopSafe-System.
    Eine große Auswahl an Zubehör.
    Installationsbereich von 45 bis 55 Grad (P2 35-55 Grad).

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.1 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 34 dB Glazing unit: 4HS-10-4HT-8-33.2T Inert gas filled panes: argon Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfgh_balcony_p5
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeBalcony windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit