Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smoke ventilation window FSR P2 | FAKRO
FAKRO

Smoke ventilation window FSR P2 | FAKRO

Google-Übersetzung,

Bei diesem Fenster handelt es sich um ein Schwerkraft-Rauchabzugssystem, das dazu dient, bei einem Brand überschüssigen Rauch und Hitze abzuleiten. Darüber hinaus ermöglicht das System eine tägliche Belüftung und lässt Licht in den Raum.

Der FSR ist mit einem Elektromotor ausgestattet , der den Fensterflügel öffnet, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:

  • Wenn Rauch in der Atmosphäre festgestellt wird
  • Wenn das Glas des Alarms zerbricht.

Sobald eine dieser Aktionen erfolgt, öffnet ein elektrisches Signal von der Steuereinheit den Schieber.

Dieses Rauchabzugsfenster wurde nach der harmonisierten Norm EN 12101-2:2003 hergestellt und zertifiziert.

Der FSR wird üblicherweise in Treppenhäusern installiert.

Spezifikation
    • Suitable for roofs with pitches between 15° and 90°.
    • FSC Certified.
    • BBA Approved (02/3944).
    • Manufactured according to EN 12101-2:2003.
    • Made of high quality, vacuum impregnated pine which is guaranteed to be knot free. It is finished with natural lacquer.
    • Comes with all electrical components required: 1x chain actuator, 1x control unit with break glass, emergency power back up and ventilation switch, 1x smoke sensor and 1x break glass alarm.
    • “topSafe” security means there is a reinforced hinge on the window. The FSR held together with a steel slat to the lower part of the sash to achieve at least class III safety as per EN13049.
    • Glass construction from outside to inside = 4H-ST14Ar-33.2T3 - the outer pane is a 4mm toughened glass, 14mm steel spacer filled with inert argon gas.
    • The 6.8mm internal pane is an anti-burglary class of laminate 33.2 (class P2A, EN 356,1(B)1 wg EN 12600), complete with a low emission coating.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmoke_ventilation_fsr_p2
  • ProduktfamilieRoof window
  • ProduktgruppeSmoke ventilation windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit