Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System

    Google-Übersetzung,
    „Aluminium-Wabenplatten sind eine Innovation in der Gruppe der Verbundplatten. Sie werden in der Raumfahrt- und Flugzeugindustrie eingesetzt. Diese Aluminium-Wabenplatten wurden erfunden und entwickelt, um vier wichtige Eigenschaften zu haben: 1. Leicht im Vergleich zu ihrer Festigkeit 2. Strukturreduzierbar, stark und gleichmäßig flach 3. Beständig gegen Feuchtigkeit und Wasser 4. Feuerbeständig, Klasse A2 Der Plattenkern ist in einer Wabenstruktur gestaltet, um die oben genannten Eigenschaften zu erzielen. Zur Herstellung werden verschiedene Materialien verwendet der Wabenplattenkern (je nach Verwendungszweck) z. B. Aluminium usw.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-FLEX-System
    • ProduktfamilieComposite-Panel
    • ProduktgruppeAluminum-Honeycomb
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)4.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit