Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System

    Google-Übersetzung,

    „Aluminium-Wabenplatten sind eine Innovation

    In der Gruppe der Verbundplatten wird es in der verwendet

    Raumfahrt- und Flugzeugindustrie. Diese Aluminiumwabe

    Panel wurde erfunden und entwickelt, um zu haben

    4 wichtige Qualifikationen, die sind

    1. Leicht im Vergleich zu seiner Stärke

    2. Kann Strukturen reduzieren, stark und gleichmäßig flach

    3. Beständig gegen Feuchtigkeit und Wasser

    4. Feuerbeständig, Klasse A2

    Der Plattenkern ist in einer Wabenstruktur gestaltet

    die oben genannten Qualifikationen schaffen. Verschiedene Materialien

    werden zur Herstellung des Wabenplattenkerns verwendet (je

    je nach Verwendungszweck), z. B. Aluminium usw.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-Light-System
    • ProduktfamilieComposite-Panel
    • ProduktgruppeAluminum-Honeycomb
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)4.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit