Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linea Maxi, high performance glass canopy
Linea Maxi, high performance glass canopy
    Faraone

    Linea Maxi, high performance glass canopy

    Google-Übersetzung,

    ROSTABMESSUNGEN IN VOLLER SICHERHEIT MIT LINEA MAXI. VORDÄCHER LINEA MAXI WURDE FÜR GLAS MIT EINER AUSLAGE VON BIS ZU 150 CM UND OHNE LÄNGENBEGRENZUNG (MIT SIDE-BY-SIDE-GLÄSERN) GEBOREN. WAGEN MIT PROJEKTIONEN.

      Spezifikation
        • Linea Maxi canopy can be installated without length limits.
        • Kit composed of a silver anodised aluminium profile.
        • Tempered laminated 10+10+1.52 SG glass (rigid plastic)
        • Tempered laminated 12+12+1.52 SG glass (rigidplastic)
        • Certified load capacity up to 200 kg/sqm (tested at 300 kg/sqm).
        • The complete kit of accessories is also supplied with glass.
        • ALSO AVAILABLE WITH LED.
        • Assembly and inspection only from below.

        Safety: In order to carefully comply with the safety regulations, it is recommended to always use glass with rigid SG interlayer (SentryGlas or similar).

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerlinea-maxi
      • ProduktfamilieShelters
      • ProduktgruppeCanopies
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlas
      • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
      • Entwickelt inItalien
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameAwnings
      • UNSPSCCode30151901
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_86
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSunscreens
      • Klassifizierung10 71 13
      • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
      • OmniClassNummer23-17 21 11
      • OmniClassTitelExterior Protection of Openings
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit