Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUEST Schwarzes Lounge-Bein
GUEST Schwarzes Lounge-Bein
GUEST Schwarzes Lounge-Bein
GUEST Schwarzes Lounge-Bein

    GUEST Schwarzes Lounge-Bein

    GUEST ist eine Kollektion von Designerleuchten, die von Andreu Carulla entworfen wurde. Mit einem schlichten und klassischen Stil, schlicht und elegant, zeichnet sich die Kollektion durch ihre Multifunktionalität aus, da das Design aller Versionen ein kleines Tablett beinhaltet. Seine Struktur erinnert an den Buchstaben G und sein Name lädt uns ein, Licht, Moment und Raum zu teilen. Die Wohnzimmer-Stehlampe ist ideal, um sie neben dem Sofa oder in einem Eingangsbereich zu platzieren, diese Ecke zu beleuchten und Bücher oder andere Gegenstände abzustellen.
    Spezifikation
    • Referenz: 01046

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776183223

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 0107

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17429

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1060

      Länge: 400

      Tiefe: 560

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 100

      Breite der einzelnen Box (MM): 450

      Einzelboxlänge (MM): 1100

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0495

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.5

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer01046_-_guest-black-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameFloor lamp fixture
    • UNSPSCCode39111509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.19
    • Format2014TitelFloor Lamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit