Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THON 2L Wandleuchte grau
THON 2L Wandleuchte grau
THON 2L Wandleuchte grau

    THON 2L Wandleuchte grau

    3.9 von 5 Sternen3.9(9 Bewertungen)
    THON ist eine Wandleuchte im zeitgenössischen Stil mit LED-Technologie für die Außenbeleuchtung, hergestellt aus spritzgegossenem Aluminium mit einem Diffusor aus Opalglas. Diese LED-Wandleuchte mit einem Balken unten und oben ist ideal für die dekorative Beleuchtung in Gärten und Terrassen. Diese Leuchte verfügt über IP55, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet.
    Spezifikation
    • Referenz: 70284

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776183988

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1092369

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7043

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00128

      IP: 55

      ICH K.: 06

      Maximale Leistung (W): 2x15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 2x769lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Eröffnungsgrade: 18°

      Gesamthöhe: 300

      Länge: 140

      Tiefe: 175

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 2

      Höhe der einzelnen Box (MM): 320

      Breite der einzelnen Box (MM): 190

      Einzelboxlänge (MM): 150

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00912

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3,366

      STK: 78

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,164

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70284_-_thon-2-led-grey-wall-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit